benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
18MR
Boyut
Ø 18 x 18 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS026M
Karşılıklı tip sensörler
BOS 18MR-PA-RE20-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BLE 18MR-PA-1PP-E5-C-S4 | BOS 18MR-PA-RE20-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
91,77 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Arayüz |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...20 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Krom kaplama | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..36 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Işın özelliği | - | Iraksak |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor