benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
18MR
Boyut
Ø 18 x 18 mm
Giriş fonksiyonu
Test (Verici kapalı)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (Verici)
Alternatif ürün
BOS026N
Karşılıklı tip sensörler
BOS 18MR-XT-RS20-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4 | BOS 18MR-XT-RS20-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
79,31 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Giriş fonksiyonu | Test (Verici kapalı) | - |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (Verici) | Geçiş ışınlı sensör (Verici) |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...20 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Krom kaplama | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..36 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Işın özelliği | - | Iraksak |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor