benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
18MR
Boyut
Ø 18 x 18 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS026P
Işık düğmesi
BOS 18MR-PA-RD20-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18MR-PS-1OD-E5-C-S4 | BOS 18MR-PA-RD20-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
116,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Arayüz | PNP Normalde açık (NO) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...400 mm | 1...500 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Krom kaplama | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor