benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 81.5 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
NPN Normalde kapalı (NC)
NPN Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS01R3
Işık düğmesi
BOS 18M-NA-LD20-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-NA-LD10-S4 | BOS 18M-NA-LD20-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
155,22 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz |
NPN Normalde açık (NO) NPN Normalde kapalı (NC) |
NPN: Normalde açık (NO) NPN: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Odak, tipik olarak 400 mm |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 0...350 mm | 1...250 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 2 mm 250 mm'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor