benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 81.5 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
NPN Normalde kapalı (NC)
NPN Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS01R0
Karşılıklı tip sensörler
BOS 18M-NA-LE20-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-NA-LE10-S4 | BOS 18M-NA-LE20-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
132,56 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz |
NPN Normalde açık (NO) NPN Normalde kapalı (NC) |
NPN: Normalde açık (NO) NPN: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | Kırmızı ışık | Kırmızı ışık |
| Aralık | 0...60 m | 0...60 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor