benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
08M
Boyut
Ø 8 x 57.5 mm
Arayüz
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS020A
Karşılıklı tip sensörler
BOS 08E-PO-KE20-S49
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-RE11-S49 | BOS 08E-PO-KE20-S49 | |
|
-
Liste fiyatı
|
82,71 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 8 x 57.5 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Arayüz | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor