Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOS016F

BOS 23K-PU-RE10-S4

Yıkama için farklı ışık tiplerine sahip kübik ışın sensörleri

Special characteristics
Washdown
Seri
23K
Boyut
23 x 51 x 52.4 mm
Giriş fonksiyonu
Düğme ile aynı fonksiyon
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Special characteristics
Washdown
Seri
23K
Boyut
23 x 51 x 52.4 mm
Giriş fonksiyonu
Düğme ile aynı fonksiyon
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Aralık
0...25 m
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PC
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
Ecolab
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.