benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M18 dişli ve farklı ışık tiplerine sahip silindirik difüzör sensörleri
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
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
| BOS 18M-PSV-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PS-RH22-S4 | |
|
143,89 EUR
Liste fiyatı
|
137,09 EUR
Liste fiyatı
|
134,83 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz | PNP: Normalde açık (NO) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
PNP: Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | Iraksak |
| Işık bölgesi boyutu | 27 x 27 mm 300 mm'de | 27 x 27 mm 300 mm'de | 27 x 27 mm 300 mm'de |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 30...300 mm | 30...300 mm | 30...300 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç | Pirinç | Pirinç |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor