benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
50K
Boyut
28.5 x 80.5 x 62 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 50K-PSV-RH12-SA1-S4 | BOS 50K-PS-RH12-S4 | BOS 50K-PSV-RH12-S4 | |
|
223,96 EUR
Liste fiyatı
|
203,50 EUR
Liste fiyatı
|
209,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 50K | 50K | 50K |
|---|---|---|---|
| Boyut | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Arayüz | PNP: Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 60 x 60 mm Sr'de | 60 x 60 mm Sr'de | 60 x 60 mm Sr'de |
| Aralık | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
PC ABS |
PC ABS |
PC ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor