benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M18 dişli ve farklı ışık türlerine sahip silindirik retro-reflektif fotoelektrik sensörler
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
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
| BOS 18M-PS-PR20-S4 | BOS 18M-PA-PR20-S4 | BOS 18M-PA-PR20-S4S | |
|
109,90 EUR
Liste fiyatı
|
113,30 EUR
Liste fiyatı
|
113,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz | PNP: Normalde açık (NO) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 300 mm 7 m'de | Ø 300 mm 7 m'de | Ø 300 mm 7 m'de |
| Aralık | 0...7 m | 0...7 m | 0...7 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam, parlama önleyici | Cam, parlama önleyici | Cam, parlama önleyici |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Dağıtım kapsamı |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor