benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS025C
Karşılıklı tip sensörler
BOS 18M-PA-RE21-S4S
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-RE20-S4S | BOS 18M-PA-RE21-S4S | |
|
-
Liste fiyatı
|
84,98 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...20 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam, parlama önleyici |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dağıtım kapsamı | - |
Kullanıcı el kitabı Somun M18x1 (2x) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor