benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yıkama için farklı ışık tiplerine sahip kübik dağınık sensörler
Special characteristics
Washdown
Seri
23K
Boyut
23 x 51 x 52.4 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
PNP: Normalde kapalı (NC)
PNP: Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
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
| BOS 23K-PA-LH10-S4 | BOS 23K-PA-LH20-S4 | |
|
237,60 EUR
Liste fiyatı
|
237,60 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seri | 23K | 23K |
| Boyut | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Arayüz |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Kolime edilmiş | Kolime edilmiş |
| Işık bölgesi boyutu | 2.2 x 2.2 mm 800 mm'de | 2.5 x 3.5 mm 800 mm'de |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 5...800 mm | 5...800 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
PC ABS |
PC ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE Ecolab cULus WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor