benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yıkama için farklı ışık tiplerine sahip kübik retro-reflektif sensörler
Special characteristics
Washdown
Seri
23K
Boyut
23 x 51 x 52.4 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
PNP: Normalde kapalı (NC)
PNP: Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
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
| BOS 23K-PA-RR10-SA1-S4S | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
114,08 EUR
Liste fiyatı
|
114,08 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seri | 23K | 23K |
| Boyut | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Arayüz |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 300 x 300 mm 12 m'de | 300 x 300 mm 12 m'de |
| Aralık | 0...14 m | 0...14 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
PC ABS |
PC ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
Ecolab CE cULus WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor