Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BOS01JN

BOS 5K-NU-LX10-S75

Karşılıklı tip sensörler

Seri
5K
Boyut
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
5K
Boyut
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 5 mm 3 m'de
Aralık
0...30 m
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PC
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
CDRH
EAC
WEEE
Marka
Global
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.