Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOS01JZ

BOS 5K-PU-LH12-02

Kübik difüzör sensörlerimizin ucuz ve küçük giriş seviyesi versiyonu

Seri
5K
Boyut
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
5K
Boyut
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Benzersiz optik özellik
Arka plan bastırma
Işın özelliği
Odak, tipik olarak 260 mm
Işık bölgesi boyutu
0.2 x 0.3 mm odak noktasında
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Aralık
20...300 mm
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Dış gövde malzemesi
PC
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin