benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 37.9 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Düğme ile aynı fonksiyon
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Arayüz
NPN: NO/NC
Alternatif ürün
BOS02EH
Işık düğmesi
BOS 6K-UI-LH10-02
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-LH10-02 | BOS 6K-UI-LH10-02 | |
|
266,26 EUR
Liste fiyatı
|
225,47 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seri | 6K | 6K |
| Boyut | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Düğme ile aynı fonksiyon Anahtar devre dışı açık/kapalı |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
| Arayüz | NPN: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Odaklı | Odaklı |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 1.2 mm 120 mm'de | 1 x 1 mm 150 mm'de |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 4...120 mm | 4...150 mm |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor