durdurulan
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BOS02CW
BOS 6K-UI-RD10-02
- Special characteristics
- Washdown
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- Giriş fonksiyonu
-
Düğme ile aynı fonksiyon
Anahtar devre dışı açık/kapalı - Arayüz
- NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, enerjik
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 20 x 20 mm 180 mm'de
- Aralık
- 0...800 mm
- Bağlantı
- Kablo, 2.00 m, PVC
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528