Karşılıklı tip sensörler
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-XT-RS10-S75 | BOS 6K-XI-RS10-S75 | BOS 6K-XT-RS10-S49 | |
|
102,30 EUR
Liste fiyatı
|
88,00 EUR
Liste fiyatı
|
88,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Boyut | 12 x 41 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 41 x 21.6 mm |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (Verici) | Geçiş ışınlı sensör (Verici) | Geçiş ışınlı sensör (Verici) |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 1200 x 1200 mm 15 m'de | 1 x 1 m at 13 m | 1200 x 1200 mm 15 m'de |
| Aralık | 0...13 m | 0...13 m | 0...13 m |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Giriş fonksiyonu | - | Test input | - |
| Arayüz | - |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link |
- |