benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
6K
Boyut
12 x 41.5 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Düğme ile aynı fonksiyon
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Arayüz
NPN: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Alternatif ürün
BOS02E7
Karşılıklı tip sensörler
BOS 6K-UI-RE10-S75
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-RE10-S75 | BOS 6K-UI-RE10-S75 | |
|
114,43 EUR
Liste fiyatı
|
101,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Boyut | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Düğme ile aynı fonksiyon Anahtar devre dışı açık/kapalı |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
| Arayüz | NPN: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...13 m | 0...13 m |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor