benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M8 dişli ve farklı ışık türlerine sahip silindirik difüzör sensörleri
Seri
08E
Boyut
Ø 8 x 40 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
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
| BOS 08E-NS-KD20-S49 | BOS 08E-NS-KD20-00,2-S49 | |
|
104,24 EUR
Liste fiyatı
|
104,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Arayüz | NPN Normalde açık (NO) | NPN Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 3.0 mm Işık çıkışı | Ø 3.0 mm Işık çıkışı |
| Aralık | 1...60 mm | 1...60 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektörlü kablo, 0.20 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor