benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
08E
Boyut
Ø 8 x 40 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS01U3
Karşılıklı tip sensörler
BOS 08E-PS-LE20-S49
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-LE20-02 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
114,43 EUR
Liste fiyatı
|
112,17 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Arayüz | PNP: Normalde açık (NO) | PNP: Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 0...3 m | 0...3 m |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor