benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı ışık türlerine sahip 3 m menzile kadar kübik retro reflektif sensörler
Seri
R020K
Boyut
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
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
| BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49 | BOS R020K-PS-PR11-00,2-S75 | |
|
104,24 EUR
Liste fiyatı
|
104,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R020K | R020K |
|---|---|---|
| Boyut | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Arayüz | PNP: Normalde açık (NO) | PNP: Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 10 mm 100 mm'de | Ø 10 mm 100 mm'de |
| Aralık | 0...3 m | 0...3 m |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PVC | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor