benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yıkama için farklı ışık tiplerine sahip kübik retro-reflektif sensörler
Special characteristics
Washdown
Seri
R01E
Boyut
20 x 32 x 9 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BOS01T9
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49 | |
|
135,96 EUR
Liste fiyatı
|
107,64 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seri | R01E | Q08M |
| Boyut | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Arayüz | PNP: Normalde açık (NO) | PNP: Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 3.0 mm Işık çıkışı | Ø 3.0 mm Işık çıkışı |
| Aralık | 1 m | 0...1 m |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, 0.20 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor