benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
18E
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PA-RD30-S4 | BOS 18E-PA-RD20-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
121,23 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 50 mm 600 mm'de | Ø 50 mm 600 mm'de |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 500 mm | 500 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor