benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik difüzör sensörlerimizin ucuz ve küçük giriş seviyesi versiyonu
Seri
5K
Boyut
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
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
| BOS 5K-PU-LH12-S49 | BOS 5K-PU-LH12-S75 | |
|
142,29 EUR
Liste fiyatı
|
142,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Boyut | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Arayüz | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Odak, tipik olarak 260 mm | Odak, tipik olarak 260 mm |
| Işık bölgesi boyutu | 0.2 x 0.3 mm odak noktasında | 0.2 x 0.3 mm odak noktasında |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 20...300 mm | 20...300 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
PC PBT |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor