benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M18 dişli ve farklı ışık tiplerine sahip silindirik geçişli fotoelektrik sensörler
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Giriş fonksiyonu
Test (Verici kapalı)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (Verici)
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
| BOS 18M-XT-IS21-S4 | BOS 18M-X-IS21-S4 | |
|
96,31 EUR
Liste fiyatı
|
91,77 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Giriş fonksiyonu | Test (Verici kapalı) | - |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (Verici) | Geçiş ışınlı sensör (Verici) |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED kızılötesi | LED kızılötesi |
| Aralık | 0...50 m | 0...50 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam, parlama önleyici | Cam, parlama önleyici |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dağıtım kapsamı |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor