benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı ışık türlerine sahip kare ışın sensörleri
Seri
Q08M
Boyut
8 x 44 x 8 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
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
| BOS Q08M-PS-LE21-01,2-S49 | BOS Q08M-PS-LE21-00,2-S49 | |
|
88,37 EUR
Liste fiyatı
|
88,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Boyut | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Arayüz | PNP: Normalde açık (NO) | PNP: Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 0...3 m | 0...3 m |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-pin, 1.20 m | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor