Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOS029A

BOS R81K-PA-RH10-02

Delik montajı için farklı ışık tiplerine sahip kübik difüzör sensörleri

Seri
R81K
Boyut
15 x 48.9 x 31 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
R81K
Boyut
15 x 48.9 x 31 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Işık bölgesi boyutu
8 x 8 mm 100 mm'de
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Aralık
100 mm
Bağlantı
Kablo, 2 m, PVC
Dış gövde malzemesi
ABS
PMMA
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
Dağıtım kapsamı
Montaj braketi
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.