benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı ışık türlerine sahip 1 m menzile kadar kübik dağınık sensörler
Seri
R090K
Boyut
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
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
| BOS R090K-PU-RH10-S75 | BOS R090K-PU-RH10-S49 | |
|
114,69 EUR
Liste fiyatı
|
114,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Boyut | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Arayüz | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Focus, typical at 90 mm | Focus, typical at 90 mm |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 4.5 mm 60 mm'de | Ø 4.5 mm 60 mm'de |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 20...350 mm | 20...350 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1, 4-kutup | Konnektör, M8x1, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
PC PBT |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor