benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı ışık türlerine sahip 1 m menzile kadar kübik dağınık sensörler
Seri
R090K
Boyut
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
NPN: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
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
| BOS R090K-NU-RD10-S49 | BOS R090K-NU-RD10-S75 | |
|
86,37 EUR
Liste fiyatı
|
86,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Boyut | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Arayüz | NPN: NO/NC | NPN: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...500 mm | 0...500 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1, 3-kutup | Konnektör, M8x1, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
PC PBT |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor