benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı ışık türlerine sahip 20 m menzile kadar kübik retro reflektif sensörler
Seri
R090K
Boyut
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
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
| BOS R090K-PU-RR10-S75 | BOS R090K-PU-RR10-S49 | |
|
99,45 EUR
Liste fiyatı
|
99,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Boyut | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Arayüz | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 105 mm 2 m'de | Ø 105 mm 2 m'de |
| Aralık | 0...5 m | 0...5 m |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1, 4-kutup | Konnektör, M8x1, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
PC PBT |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor