benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı ışık türlerine sahip 1 m menzile kadar kübik dağınık sensörler
Seri
R090K
Boyut
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
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
| BOS R090K-PU-ID11-02 | BOS R090K-PU-ID11-00,3-S4 | |
|
86,37 EUR
Liste fiyatı
|
97,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Boyut | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Arayüz | PNP: NO/NC | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 70 mm 500 mm'de | Ø 70 mm 500 mm'de |
| Işık tipi | LED kızılötesi | LED kızılötesi |
| Aralık | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi |
PC PBT |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor