benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı ışık türlerine sahip 20 m menzile kadar kübik ışın sensörleri
Seri
R090K
Boyut
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
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
| BOS R090K-PU-RX10-02 | BOS R090K-PU-RX10-00,2-S4 | |
|
127,18 EUR
Liste fiyatı
|
138,51 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Boyut | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Arayüz | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...20 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi |
PC PBT |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor