Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.

BOS02C4

BOS R254K-UUI-RH11-S4

Yıkama için farklı ışık tiplerine sahip kübik dağınık sensörler

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Seri
R254K
Boyut
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Seri
R254K
Boyut
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Benzersiz optik özellik
Arka plan bastırma
Işın özelliği
Iraksak
Işık bölgesi boyutu
16 x 16 mm 500 mm'de
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Aralık
30...500 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PA 12
PA PACM 12
Algılama yüzey malzemesi
PA PACM 12
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring
Dağıtım kapsamı
Montaj talimatı
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.