Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Farklı ışık türlerine sahip 1.5 m menzile kadar kübik dağınık sensörler

Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Işın özelliği
Odaklı
Işık bölgesi boyutu
0.7 x 0.7 mm 250 mm'de
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Aralık
1...250 mm
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.