benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik retro reflektif fotoelektrik sensörler, 13 m menzile kadar farklı ışık türleri ile
Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
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
| BOS 6K-UI-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-02 | |
|
215,27 EUR
Liste fiyatı
|
215,27 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Boyut | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
| Arayüz |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör, Autocollimation | Retro reflektif sensör, Autocollimation |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 4 x 2 mm 2 m'de | 4 x 2 mm 2 m'de |
| Aralık | 0...4 m | 0...4 m |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Kablo, 2 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor