Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOS02FZ

BOS 6K-NU-BF16-02

Farklı ışık türlerine sahip 1.5 m menzile kadar kübik dağınık sensörler

Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Işık-açık/karanlık-açık
Arayüz
NPN: NO/NC
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Işık-açık/karanlık-açık
Arayüz
NPN: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
FixFokus
Benzersiz optik özellik
sabit odak
Background suppression starting at 100 mm
Işın özelliği
Odaklı
Işık bölgesi boyutu
2 x 2 mm 60 mm'de
Işık tipi
LED Mavi ışık
Aralık
0...80 mm
Bağlantı
Kablo, 2 m, PVC
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin