benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapalı alanlarda kullanım için minyatür fotoelektrik sensör
Seri
R030K
Boyut
14 x 4.2 x 20.5 mm
Arayüz
NPN: Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
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
| BOS R030K-NO-RF10-02 | BOS R030K-NS-RF10-02 | BOS R030K-NO-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
82,50 EUR
Liste fiyatı
|
82,50 EUR
Liste fiyatı
|
82,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R030K | R030K | R030K |
|---|---|---|---|
| Boyut | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Arayüz | NPN: Normalde kapalı (NC) | NPN: Normalde açık (NO) | NPN: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Odak, tipik olarak 15 mm | Odak, tipik olarak 15 mm | Odak, tipik olarak 15 mm |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| Aralık | 3...30 mm | 3...30 mm | 3...30 mm |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-pin, 0.20 m, TPU |
| Dış gövde malzemesi | PBT & ABS | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor