benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapalı alanlarda kullanım için minyatür ışın sensörü
Seri
R030K
Arayüz
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Through-beam sensor (pair)
Işın özelliği
Iraksak
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
| BOS R030K-PO-RX10-02 | BOS R030K-PS-RX10-02 | |
|
90,20 EUR
Liste fiyatı
|
90,20 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Arayüz | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| Aralık | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor