benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapalı alanlarda kullanım için minyatür ışın sensörü
Seri
R030K
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Through-beam sensor (pair)
Işın özelliği
Iraksak
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
| BOS R030K-PS-RX10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-PO-RX10-VC-00,2-S75 | |
|
90,20 EUR
Liste fiyatı
|
90,20 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Arayüz | PNP: Normalde açık (NO) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| Aralık | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-pin, 0.20 m, TPU | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-pin, 0.20 m, TPU |
| Dış gövde malzemesi | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor