Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOS02HU

BOS R030K-PO-RX20-02

Kapalı alanlarda kullanım için minyatür ışın sensörü

Seri
R030K
Arayüz
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Through-beam sensor (pair)
Işın özelliği
Iraksak
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
R030K
Arayüz
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Through-beam sensor (pair)
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
215 x 215 mm
Aralık
0...1000 mm
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Dış gövde malzemesi
PBT & ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.