benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Mükemmel fiyat-performans oranına sahip kübik yansıtıcı ışık bariyerleri Entry Line
Seri
R072K
Boyut
12 x 33.5 x 22.7 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
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
| BOS R072K-PU-PR10-02 | BOS R072K-PU-PR10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-PR10-00,3-S75 | |
|
55,00 EUR
Liste fiyatı
|
55,00 EUR
Liste fiyatı
|
55,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R072K | R072K | R072K |
|---|---|---|---|
| Boyut | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm |
| Arayüz | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 80 mm 2 m'de | Ø 80 mm 2 m'de | Ø 80 mm 2 m'de |
| Aralık | 0...5 m | 0...5 m | 0...5 m |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, TPU | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-pin, 1.50 m, TPU | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-pin, 0.30 m, TPU |
| Dış gövde malzemesi |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor