benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I/O ports
PIN 1: +24V
PIN 2: Normally closed
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 2: Normally closed
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 5: PE
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
4x M12x1-dişi, 5-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (8x)
Sinyal tipi
PNP
Kablo
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Alternatif ürün
BPI009Y
Bağlantı blokları
BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-050
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5P-2K-00-KPXB0-050 | BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-050 | |
|
-
Liste fiyatı
|
72,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı yuvaları | 4x M12x1-dişi, 5-pin | 4x M12x1-dişi, 5-pin |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Sviç fonksiyon ekranı | Sarı LED (8x) | Sarı LED (8x) |
| Sinyal tipi | PNP | PNP |
| Kablo | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 4 A |
| Toplam akım maksimum | 12 A | 8 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor