benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I/O ports
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 5: PE
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 4-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (8x)
Sinyal tipi
PNP
Kablo
PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor