benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I/O ports
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: signal
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: signal
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
4x M8x1-dişi, 3-pin
Sviç fonksiyon ekranı
LED yok
Kablo
PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
Çalışma voltajı Ub
10th..60 VDC/10th..60 VAC
Maksimum çıkış akımı
3 A
Ürün yürütme
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor