benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: +24V
PIN 2: Signal 2
PIN 3: 0V
PIN 4: Signal 1
PIN 5: PE
PIN 2: Signal 2
PIN 3: 0V
PIN 4: Signal 1
PIN 5: PE
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
4x M12x1-dişi, 5-pin
Sviç fonksiyon ekranı
LED yok
Bağlantı (COM 1)
M23x1-erkek, 19-pin
Çalışma voltajı Ub
10th..60 VDC/10th..60 VAC
Maksimum çıkış akımı
4 A
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor