Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BSI0014

BSI Q41K0-XA-MYS090-S92

Bir veya iki ölçüm eksenli kare kompakt versiyon

Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
2
Ölçüm aralığı
-90...90°
Çalışma voltajı Ub
12...30 VDC
Arayüz
2x Analog, voltaj: 0…10 V
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
2
Ölçüm aralığı
-90...90°
Çalışma voltajı Ub
12...30 VDC
Arayüz
2x Analog, voltaj: 0…10 V
Çözünürlük
≤ 0.09 °
Hassasiyet
±1.0°
Bağlantı
Konnektör, M12x1
Dış gövde malzemesi
Plastik
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
IP derecesi
IP67
IP69
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Ek metin
Merkezleme mesafesi yatay konumdan başlayarak ±5° ile sınırlıdır
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin