benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: n.c.
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: GND
PIN 6: Centering
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: Shield
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: GND
PIN 6: Centering
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: Shield
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bir veya iki ölçüm eksenli kübik versiyon
Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
1
Ölçüm aralığı
-30...30°
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor