Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BSI001A

BSI R65K0-XB-MXS090-S115

Bir veya iki ölçüm eksenli kübik versiyon

Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
1
Ölçüm aralığı
-90...90°
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
1
Ölçüm aralığı
-90...90°
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
Çözünürlük
≤ 0.01 °
Hassasiyet
±0.2°
Bağlantı
Konnektör, M12x1
Dış gövde malzemesi
Plastik
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ek metin
Dikey konumda, 360° üzerinde merkezleme yapılabilir
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin