benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Analog basınç sensörleri
Ölçüm aralığı
0...400 bar
Hassasiyet
%±0.5 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
1200 bar
Patlama basıncı
1500 bar
Çalışma voltajı Ub
14...30 VDC
Alternatif ürün
BSP0110
Analog basınç sensörleri
BSP B400-DV011-A04A1A-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
185,82 EUR
Liste fiyatı
|
184,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçüm aralığı | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| Hassasiyet | %±0.5 FSO BFSL | %±0.5 FSO BFSL |
| Aşırı yük basıncı | 1200 bar | 650 bar |
| Patlama basıncı | 1500 bar | 1000 bar |
| Çalışma voltajı Ub | 14...30 VDC | 14...30 VDC |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0…10 V | Analog, voltaj 0…10 V |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Proses bağlantısı | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Proses bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4571) | Paslanmaz çelik (1.4571) |
| Conta malzemesi | yok, kaynaklı | Fluoroelastomer |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| ölçülen ürün çalışma sıcaklığı | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor